商品 1

ADP
b
h
l
HWS 572/100
100
50
105

详情

Product description

  • For clamping to workbenches with a maximum table top thickness of 80 mm
  • Infinitely adjustable by means of precision ball joint; can be rotated 360° and tilted 90°
  • Hidden steel lead screw

Scope of delivery

  • Includes removable clamping prong and steel reversible jaws

Material

  • Cast aluminium with high-quality powder coating

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HWS 572/100 Kugelgelenk-Schraubstock 产品单个图像

HWS 572/100

Kugelgelenk-Schraubstock

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。