Ürünler 1

ADP
b
h
l
HWS 572/100
100
50
105

detaylar

Product description

  • For clamping to workbenches with a maximum table top thickness of 80 mm
  • Infinitely adjustable by means of precision ball joint; can be rotated 360° and tilted 90°
  • Hidden steel lead screw

Scope of delivery

  • Includes removable clamping prong and steel reversible jaws

Material

  • Cast aluminium with high-quality powder coating

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HWS 572/100 Ball joint vice Ürün tek görseli

HWS 572/100

Ball joint vice

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.