HWS 572
Étau avec articulation à rotule
Articles 1
| |
ADP
|
b
|
h
|
l
|
|---|---|---|---|---|
|
HWS 572/100
|
|
100
|
50
|
105
|
Détails
Description du produit
- Pour le serrage sur des établis d'une épaisseur maximale de plateau de 80 mm
- Le réglage en continu par l’articulation à rotule de précision permet une rotation de 360° et un mouvement de pivotement de 90° dans toutes les directions
- Tige filetée couverte en acier
Contenu de la livraison
- Inclus cornes de serrage amovibles et mors réversibles en acier
Matériau
- Fonte d’aluminium avec revêtement de poudre de haute qualité
Documents
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous