商品 64

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28596/0,2/ 0,6
0.2
0.1
2
53
0.3
0.2
0.6
4
WZF 28596/0,3/ 1
0.3
0.15
2
53
0.7
0.3
1
4
WZF 28596/0,4/ 1
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 28596/0,4/ 2
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 28596/0,4/ 3
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
3
4
WZF 28596/0,5/ 1,3
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 28596/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28596/0,5/ 3,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
3.5
4
WZF 28596/0,5/ 4,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 28596/0,5/ 8,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
8.5
4
WZF 28596/0,6/ 2,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
2.5
4
WZF 28596/0,6/ 3,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
3.5
4
WZF 28596/0,6/ 4,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
4.5
4
WZF 28596/0,6/ 6,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
6.5
4
WZF 28596/0,6/11,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
11.5
4
WZF 28596/0,8/ 2
0.8
0.4
2
53
1
0.75
2
4
WZF 28596/0,8/ 5
0.8
0.4
2
53
1
0.75
5
4
WZF 28596/0,8/ 8
0.8
0.4
2
53
1
0.75
8
4
WZF 28596/0,8/10
0.8
0.4
2
53
1
0.75
10
4
WZF 28596/0,8/12
0.8
0.4
2
53
1
0.75
12
4
WZF 28596/1 / 2,5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 28596/1 / 3
1
0.5
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 28596/1 / 4
1
0.5
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 28596/1 / 5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 28596/1 / 6
1
0.5
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 28596/1 / 8
1
0.5
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 28596/1 /10
1
0.5
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 28596/1 /12
1
0.5
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 28596/1,5/ 4
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
4
4
WZF 28596/1,5/ 6
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
6
4

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance milling cutter for high-speed cutting
  • Ultimate precision in the µ range
  • With precision-ground, robust cutting edges

Material

  • Solid carbide, AlCrN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。