商品 58

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28796/ 0,2/ 0,5
0.2
0.1
2
48
0.5
0.18
0.5
4
WZF 28796/ 0,3/ 0,5
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
0.5
4
WZF 28796/ 0,3/ 0,75
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
0.75
4
WZF 28796/ 0,3/ 1
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
1
4
WZF 28796/ 0,3/ 2
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
2
4
WZF 28796/ 0,4/ 1
0.4
0.2
2
48
0.5
0.35
1
4
WZF 28796/ 0,4/ 2
0.4
0.2
2
48
0.5
0.35
2
4
WZF 28796/ 0,5/ 1
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
1
4
WZF 28796/ 0,5/ 1,5
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
1.5
4
WZF 28796/ 0,5/ 2
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
2
4
WZF 28796/ 0,5/ 4
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
4
4
WZF 28796/ 0,6/ 2
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
2
4
WZF 28796/ 0,6/ 3
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
3
4
WZF 28796/ 0,6/ 4,5
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
4.5
4
WZF 28796/ 0,8/ 2
0.8
0.4
2
48
1
0.75
2
4
WZF 28796/ 0,8/ 4
0.8
0.4
2
48
1
0.75
4
4
WZF 28796/ 0,8/ 5
0.8
0.4
2
48
1
0.75
5
4
WZF 28796/ 1 / 2
1
0.5
2
48
1.5
0.95
2
4
WZF 28796/ 1 / 2,5
1
0.5
2
48
1.5
0.95
2.5
4
WZF 28796/ 1 / 4
1
0.5
2
48
1.5
0.95
4
4
WZF 28796/ 1 / 6
1
0.5
2
48
1.5
0.95
6
4
WZF 28796/ 1 / 8
1
0.5
2
48
1.5
0.95
8
4
WZF 28796/ 1 /10
1
0.5
2
48
1.5
0.95
10
4
WZF 28796/ 1,5/ 4
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
4
4
WZF 28796/ 1,5/ 6
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
6
4
WZF 28796/ 1,5/ 8
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
8
4
WZF 28796/ 1,5/15
1.5
0.75
2
60
1.5
1.45
15
4
WZF 28796/ 1,5/20
1.5
0.75
2
60
1.5
1.45
20
4
WZF 28796/ 2 / 4
2
1
2
48
2.5
1.9
4
4
WZF 28796/ 2 / 6
2
1
2
48
2.5
1.9
6
4

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance milling cutter for HSC milling
  • High precision-ground, robust cutting edges
  • With highest precision in the µ range

Material

  • Solid carbide, TiSiN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。