Artikkelit 7

ADP
d1
d2
b
SW
l1
l2
d3
l3
l4
l5
E 7405/ 6/1/8
6
G 1/8"
11
13
5
5.5
11.5
20
20.5
15
E 7405/ 8/1/8
8
G 1/8"
14
14
6.5
5.5
14.5
24.5
26
19
E 7405/ 8/1/4
8
G 1/4"
14
17
6.5
7.5
14.5
24.5
24
17
E 7405/10/1/4
10
G 1/4"
16
17
7
7.5
16.5
28
29
21
E 7405/12/1/4
12
G 1/4"
16
17
7
7.5
20
32.5
29
21
E 7405/12/3/8
12
G 3/8"
20
20
9
7.5
20
34.5
33
23
E 7405/16/3/8
16
G 3/8"
24
22
11
7.5
25
42.5
38.5
26.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 16 bar
  • Enimmäislämpötila: 95 °C

Materiaali

  • Nikkelipinnoitettu messinki/FKM (Viton)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.