商品 4

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
l3
d4
E 2083/ 14/ 10
M 14 x 1.5
M 10 x 1
22
6
12
7
17
15
6
E 2083/ 16/ 14
M16 x 1.5
M14 x 1.5
24
8
12
9
20
15
8
E 2083/1/4/1/8
G 1/4"
G 1/8"
22
6
12
7
17
15
6
E 2083/3/8/1/4
G 3/8"
G 1/4"
24
8
12
9
20
15
8

详情

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。