商品 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 13546/ 3
3
6
0.05
57
8
6
WZF 13546/ 4
4
6
0.05
57
11
6
WZF 13546/ 5
5
6
0.05
57
13
6
WZF 13546/ 6
6
6
0.05
57
13
6
WZF 13546/ 8
8
6
0.1
63
19
8
WZF 13546/10
10
6
0.1
72
22
10
WZF 13546/12
12
6
0.1
83
26
12
WZF 13546/16
16
6
0.15
92
32
16

应用

应用
P

适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance milling cutter with centre cut for fine finishing

Material

  • Solid carbide, TiAlSiN multi-layer coated