Artikkelit 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 13546/ 3
3
6
0.05
57
8
6
WZF 13546/ 4
4
6
0.05
57
11
6
WZF 13546/ 5
5
6
0.05
57
13
6
WZF 13546/ 6
6
6
0.05
57
13
6
WZF 13546/ 8
8
6
0.1
63
19
8
WZF 13546/10
10
6
0.1
72
22
10
WZF 13546/12
12
6
0.1
83
26
12
WZF 13546/16
16
6
0.15
92
32
16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehokovajyrsin keskusleikkuulla hienosilitykseen

Materiaali

  • VHM, TiAlSiN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.