Ürünler 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

detaylar

Product description

  • Easy installation, no reworking necessary
  • Thermal conductivity (λ): 0.18 W/mK
  • Compressive strength: 330 N/mm²
  • Maximum temperature: 210 °C

Advantages

  • Thanks to the holes, the mould can be dismantled without removing the insulation boards
  • Standard hole pattern for removal of centring bush on the moving half
  • Maximum precision through 0.02 mm parallelism
  • High-precision ground and available in strengths of 330 N/mm² and 600 N/mm²
  • Available in standard parts range from stock as well as custom-made as per drawing
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.