Släppmedel

Våra släppmedel är idealiska för säker avformning av plastdelar från formsprutnings- eller blåsformar.

3 Produkt(er) hittades
3 Produkt(er) hittades
VGI 250 S Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C Enskild produktbild
Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C
1 Artikel
VRT 180  Högpresterande släppmedel för temp upp till 180 °C Enskild produktbild
 Högpresterande släppmedel för temp upp till 180 °C
1 Artikel
VRT 130 Släppmedel för temp upp till 130 °C Enskild produktbild
Släppmedel för temp upp till 130 °C
1 Artikel
3 av 3 visas.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.