Release agents

Our release agents are excellently suited for the secure demoulding of plastic parts out of injection moulds or blow moulds.

3 找到的产品
3 找到的产品
VGI 250 S 润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C 产品单个图像
VGI 250 S
润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C
1 商品
VRT 180 High-performance release agent, usable up to 180 °C 产品单个图像
VRT 180
High-performance release agent, usable up to 180 °C
1 商品
VRT 130 脱模剂,耐温至130°C 产品单个图像
VRT 130
  • 春季优惠活动
  • 脱模剂,耐温至130°C
    1 商品
    显示3 中的3

    商店选择

    购物车预览

    CAD 预览

    您的购物车为空。
    净额共计
    至购物车

    Bitte beachten!

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.