Separační prostředky

Naše separační prostředky jsou ideální pro bezpečné odformování plastových dílů ze vstřikovacích nebo vyfukovacích forem.

3 produkt/-ů nalezen/-o
3 produkt/-ů nalezen/-o
VGI 250 S Speciální separační a mazací prostředek do 250 °C Jednotlivý obrázek produktu
Speciální separační a mazací prostředek do 250 °C
1 Typ produktu
VRT 180 Vysoce výkonný separační prostředek, do 180 °C Jednotlivý obrázek produktu
Vysoce výkonný separační prostředek, do 180 °C
1 Typ produktu
VRT 130 Separacní prostredek do 130 °C Jednotlivý obrázek produktu
Separacní prostredek do 130 °C
1 Typ produktu
3 z 3 zobrazeny.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.