Preparaty antyadhezyjne

Nasze środki antyadhezyjne są idealnym rozwiązaniem ułatwiającym usunięcie formowanego detalu z gniazda formy wtryskowej lub rozdmuchowej.

3 znalezionych produktów
3 znalezionych produktów
VGI 250 S Specjalny olej antyadhezyjny, do 250 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Specjalny olej antyadhezyjny, do 250 °C
1 Art.
VRT 180 Wysokowydajny preparat antyadhezyjny, 180 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Wysokowydajny preparat antyadhezyjny, 180 °C
1 Art.
VRT 130 Preparat antyadhezyjny do 130 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Preparat antyadhezyjny do 130 °C
1 Art.
Wyświetlono 3 z 3 .
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.