Slipmiddel

Vores slipmidler er ideelle til sikker fjernelse af dele af kunststof fra sprøjtestøbning eller blæseforme.

3 Produkt(er) fundet
3 Produkt(er) fundet
VGI 250 S Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250 °C Produkt enkeltbillede
Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250 °C
1 Vare
VRT 180 Slipmiddel med høj ydelse, max +180 °C Produkt enkeltbillede
Slipmiddel med høj ydelse, max +180 °C
1 Vare
VRT 130 Slipmiddel max +130 °C Produkt enkeltbillede
Slipmiddel max +130 °C
1 Vare
3 af 3 bliver vist..
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.