Ultraljudsystem

Ultraljudsystem är lösningen för komplicerade formkonturer och bockinsatser. Förutom ultraljudenheter med hög prestanda för perfekt borttagning erbjuder vi även ett prisvärt alternativ för arbete med keramikfiberbryne.

13 Produkt(er) hittades
13 Produkt(er) hittades
GESU 1100 Ultraljudenhet 36 W Enskild produktbild
GESU 1100
Ultraljudenhet 36 W
1 Artikel
GESU 1200/Set Sats: Ultraljudenhet 45 W Sats
GESU 1200/Set
Sats: Ultraljudenhet 45 W
1 Artikel
GESU 1200 Ultraljudenhet 45 W Enskild produktbild
GESU 1200
Ultraljudenhet 45 W
1 Artikel
GESU 1300/Set Ultraljudssystem 100 W Enskild produktbild
GESU 1300/Set
Ultraljudssystem 100 W
3 Artikel
GESU 1300 Ultraljudssystem 100 W Enskild produktbild
GESU 1300
Ultraljudssystem 100 W
1 Artikel
GESU 2100 Ultraljudhandstycke 36 W Enskild produktbild
GESU 2100
Ultraljudhandstycke 36 W
1 Artikel
GESU 2200 Ultraljudhandstycke 45 W Enskild produktbild
GESU 2200
Ultraljudhandstycke 45 W
1 Artikel
GESU 2305 Kabel för ultraljudshandstycke GESU 2300 Enskild produktbild
GESU 2305
Kabel för ultraljudshandstycke GESU 2300
1 Artikel
GESU 2310 Mikromotor-handstycke för GESU 1300 Enskild produktbild
GESU 2310
Mikromotor-handstycke för GESU 1300
1 Artikel
GESU 3245 Verktygshållare för ultraljudenhet 36 W Enskild produktbild
GESU 3245
Verktygshållare för ultraljudenhet 36 W
2 Artikel
GESU 3240 Verktygshållare för ultraljudenhet 45 W Enskild produktbild
GESU 3240
Verktygshållare för ultraljudenhet 45 W
6 Artikel
GESU 3252 Tillbehör för handstycke, Nano Enskild produktbild
GESU 3252
Tillbehör för handstycke, Nano
6 Artikel
GK 800 Förvaringsväska för apparat Enskild produktbild
GK 800
Förvaringsväska för apparat
3 Artikel
13 av 13 visas.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.