Ultrahangos rendszerek

Az ultrahangos rendszerek jó megoldást jelentenek a komplikált formakontúrokhoz és a hajlító betétekhez. A tökéletes eltávolítást biztosító, nagy teljesítményű ultrahangos polírozó egységek mellett a kerámiaszálas reszelőkkel való munkához is kínálunk egy olcsó megoldást.

13 Talált termék(ek)
13 Talált termék(ek)
GESU 1100 Ultrahangos polírozó egység 36 W Termék önálló képe
GESU 1100
Ultrahangos polírozó egység 36 W
1 Árucikk
GESU 1200/Set Készlet: Ultrahangos polírozó egység 45 W Készlet
GESU 1200/Set
Készlet: Ultrahangos polírozó egység 45 W
1 Árucikk
GESU 1200 Ultrahangos polírozó egység 45 W Termék önálló képe
GESU 1200
Ultrahangos polírozó egység 45 W
1 Árucikk
GESU 1300/Set Ultrahangos rendszer 100 W Termék önálló képe
GESU 1300/Set
Ultrahangos rendszer 100 W
3 Árucikk
GESU 1300 Ultrahangos rendszer 100 W Termék önálló képe
GESU 1300
Ultrahangos rendszer 100 W
1 Árucikk
GESU 2100 Ultrahangos kéziegység 36 W Termék önálló képe
GESU 2100
Ultrahangos kéziegység 36 W
1 Árucikk
GESU 2200 Ultrahangos kéziegység 45 W Termék önálló képe
GESU 2200
Ultrahangos kéziegység 45 W
1 Árucikk
GESU 2305 Kábel GESU 2300 Ultrahangos kéziegységhez Termék önálló képe
GESU 2305
Kábel GESU 2300 Ultrahangos kéziegységhez
1 Árucikk
GESU 2310 Mikromotoros kéziegység GESU 1300-hoz Termék önálló képe
GESU 2310
Mikromotoros kéziegység GESU 1300-hoz
1 Árucikk
GESU 3245 Szerszámtartó 36 W-os ultrahangos egységhez Termék önálló képe
GESU 3245
Szerszámtartó 36 W-os ultrahangos egységhez
2 Árucikk
GESU 3240 Szerszámtartó 45 W-os ultrahangos egységhez Termék önálló képe
GESU 3240
Szerszámtartó 45 W-os ultrahangos egységhez
6 Árucikk
GESU 3252 Tartozék keziegységhez, Nano Termék önálló képe
GESU 3252
Tartozék keziegységhez, Nano
6 Árucikk
GK 800 Készülék tároló koffer Termék önálló képe
GK 800
Készülék tároló koffer
3 Árucikk
13 közül 13 jelenik meg.

Áruház kiválasztása

Bevásárlókosár előnézet

CAD előnézet

A kosara üres.
Összesen nettó
A kosárhoz

Fontos megjegyzés

Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.