Systemy ultradźwiękowe

Systemy ultradźwiękowe są rozwiązaniem dla skomplikowanych konturów form i wkładek do elementów gnących. Oprócz jednostek ultradźwiękowych o wysokiej wydajności, zapewniających doskonałe usuwanie materiału, oferujemy również niedrogą alternatywę do pracy z pilnikami z włókna ceramicznego.

13 znalezionych produktów
13 znalezionych produktów
GESU 1100 Jednostka ultradźwiękowa 36 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 1100
Jednostka ultradźwiękowa 36 W
1 Art.
GESU 1200/Set Komplet: Jednostka ultradźwiękowa 45 W Zestaw
GESU 1200/Set
Komplet: Jednostka ultradźwiękowa 45 W
1 Art.
GESU 1200 Jednostka ultradźwiękowa 45 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 1200
Jednostka ultradźwiękowa 45 W
1 Art.
GESU 1300/Set Urządzenia ultradźwiękowe 100 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 1300/Set
Urządzenia ultradźwiękowe 100 W
3 Art.
GESU 1300 Urządzenia ultradźwiękowe 100 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 1300
Urządzenia ultradźwiękowe 100 W
1 Art.
GESU 2100 Uchwyt ultradźwiękowy 36 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 2100
Uchwyt ultradźwiękowy 36 W
1 Art.
GESU 2200 Uchwyt ultradźwiękowy 45 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 2200
Uchwyt ultradźwiękowy 45 W
1 Art.
GESU 2305 Kabel do uchwytu ultradzwiękowego GESU 2300 Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 2305
Kabel do uchwytu ultradzwiękowego GESU 2300
1 Art.
GESU 2310 Uchwyt do mikrosilnika dla GESU 1300 Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 2310
Uchwyt do mikrosilnika dla GESU 1300
1 Art.
GESU 3245 Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 36 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 3245
Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 36 W
2 Art.
GESU 3240 Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 45 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 3240
Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 45 W
6 Art.
GESU 3252 Akcesoria do uchwytu , Nano Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 3252
Akcesoria do uchwytu , Nano
6 Art.
GK 800 Skrzynka na narzędzia Zdjęcie pojedyncze produktu
GK 800
Skrzynka na narzędzia
3 Art.
Wyświetlono 13 z 13 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.