Sistemas por ultrasonidos

Los sistemas por ultrasonidos son la solución perfecta para contornos complicados e insertos de doblado. Aparte de máquinas de pulido por ultrasonidos con una elevada potencia, le ofrecemos una alternativa más económica para trabajar con limas de fibra cerámica.

13 producto(s) encontrado(s)
13 producto(s) encontrado(s)
GESU 1100 Máquina de pulido por ultrasonidos 36 W Imagen del producto
GESU 1100
Máquina de pulido por ultrasonidos 36 W
1 artículo(s)
GESU 1200/Set Juego de máquina de pulido por ultrasonidos de 45 W Juego
GESU 1200/Set
Juego de máquina de pulido por ultrasonidos de 45 W
1 artículo(s)
GESU 1200 Máquina de pulido por ultrasonidos 45 W Imagen del producto
GESU 1200
Máquina de pulido por ultrasonidos 45 W
1 artículo(s)
GESU 1300/Set Sistema por ultrasonidos 100 W Imagen del producto
GESU 1300/Set
Sistema por ultrasonidos 100 W
3 artículo(s)
GESU 1300 Sistema por ultrasonidos 100 W Imagen del producto
GESU 1300
Sistema por ultrasonidos 100 W
1 artículo(s)
GESU 2100 Pieza de mano por ultrasonidos 36 W Imagen del producto
GESU 2100
Pieza de mano por ultrasonidos 36 W
1 artículo(s)
GESU 2200 Pieza de mano por ultrasonidos 45 W Imagen del producto
GESU 2200
Pieza de mano por ultrasonidos 45 W
1 artículo(s)
GESU 2305 Cable para pieza de mano por ultrasonidos GESU 2300 Imagen del producto
GESU 2305
Cable para pieza de mano por ultrasonidos GESU 2300
1 artículo(s)
GESU 2310 Pieza de mano para micromotor, para GESU 1300 Imagen del producto
GESU 2310
Pieza de mano para micromotor, para GESU 1300
1 artículo(s)
GESU 3245 Portaherramientas para máquina de pulido por ultrasonidos 36 W Imagen del producto
GESU 3245
Portaherramientas para máquina de pulido por ultrasonidos 36 W
2 artículo(s)
GESU 3240 Portaherramientas para máquina de pulido por ultrasonidos 45 W Imagen del producto
GESU 3240
Portaherramientas para máquina de pulido por ultrasonidos 45 W
6 artículo(s)
GESU 3252 Accesorios para pieza de mano, Nano Imagen del producto
GESU 3252
Accesorios para pieza de mano, Nano
6 artículo(s)
GK 800 Maletín para máquinas de pulido Imagen del producto
GK 800
Maletín para máquinas de pulido
3 artículo(s)
Mostrando 13 de los 13 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.