Ultralydsystemer

Ultralydssystemer er løsningen til komplicerede formkonturer og bukkeindsatser. Udover ultralydsenheder med høj ydeevne til perfekt fjernelse, tilbyder vi også et omkostningseffektivt alternativ til at arbejde med keramikfiberfiler.

13 Produkt(er) fundet
13 Produkt(er) fundet
GESU 1100 Ultralyds enhed 36 W Produkt enkeltbillede
GESU 1100
Ultralyds enhed 36 W
1 Vare
GESU 1200/Set Sæt: Ultralydsenhed 45 W Sæt
GESU 1200/Set
Sæt: Ultralydsenhed 45 W
1 Vare
GESU 1200 Ultralyds enhed 45 W Produkt enkeltbillede
GESU 1200
Ultralyds enhed 45 W
1 Vare
GESU 1300/Set Ultralydssystem 100 W Produkt enkeltbillede
GESU 1300/Set
Ultralydssystem 100 W
3 Vare
GESU 1300 Ultralydssystem 100 W Produkt enkeltbillede
GESU 1300
Ultralydssystem 100 W
1 Vare
GESU 2100 Ultralyds Håndstyk for 36 W Produkt enkeltbillede
GESU 2100
Ultralyds Håndstyk for 36 W
1 Vare
GESU 2200 Ultralyds Håndstyk for 45 W Produkt enkeltbillede
GESU 2200
Ultralyds Håndstyk for 45 W
1 Vare
GESU 2305 Kabel til ultralydshåndstykke GESU 2300 Produkt enkeltbillede
GESU 2305
Kabel til ultralydshåndstykke GESU 2300
1 Vare
GESU 2310 Mikromotor håndstykke til GESU 1300 Produkt enkeltbillede
GESU 2310
Mikromotor håndstykke til GESU 1300
1 Vare
GESU 3245 Værktøjsholder for Håndstyk 36 W Produkt enkeltbillede
GESU 3245
Værktøjsholder for Håndstyk 36 W
2 Vare
GESU 3240 Værktøjsholder for Håndstyk 45 W Produkt enkeltbillede
GESU 3240
Værktøjsholder for Håndstyk 45 W
6 Vare
GESU 3252 Tilbehør ultralydshåndstykke, Nano Produkt enkeltbillede
GESU 3252
Tilbehør ultralydshåndstykke, Nano
6 Vare
GK 800 Opbevarings kuffert til poleremaskiner Produkt enkeltbillede
GK 800
Opbevarings kuffert til poleremaskiner
3 Vare
13 af 13 bliver vist..

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.