Detaljer

Inbyggnads- och inkopplingsklart varmkanalsystem

  • Individuellt konfigurerbara lösningar
  • Läckagesäkert varmkanalsystem med inskruvade dysor
  • Utförande med den moderna serien dysor smartFILL
  • Valfritt med öppna varmkanalsdysor eller nålförslutningsdysor
  • Nålmanövrering med påflänsad manöverenhet, separat för varje dysa
  • Anslutningsklar enligt kundstandard med lämpliga industrikontakter och medieanslutningar

Hot runner system, ready to install and connect

cms.image_map.image-alt
Individual, ready-to-use hot runner system

Flexible heaters, available from stock

Cable and supply line channels

Cable housing for electrical connectors

Hot runner nozzles smartFILL, screw-in type

Operating unit, cooled, pneumatic or hydraulic

EHS 6010

This product is only available on request

Auf Anfrage

Pris på förfrågan
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.