Detalii

Sistem cald gata de montaj și conectare

  • Soluții configurabile personalizat
  • Sistem cald, fără scurgeri, cu duze cu filet de prindere
  • Variantă cu seria de duze moderne smartFILL
  • La alegere, cu duze deschise de sistem cald sau supape de blocare
  • Acționare ac, cu unitate de acționare cu flanșă individuală pentru fiecare duză
  • Gata de conectare conform standardului clientului, cu conectori industriali și racorduri pentru medii adecvate

Hot runner system, ready to install and connect

cms.image_map.image-alt
Individual, ready-to-use hot runner system

Flexible heaters, available from stock

Cable and supply line channels

Cable housing for electrical connectors

Hot runner nozzles smartFILL, screw-in type

Operating unit, cooled, pneumatic or hydraulic

EHS 6010

This product is only available on request

Auf Anfrage

Preț la cerere
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.