Artikel 14

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10228/ 3
3
95
53
57
6
36
WZB 10228/ 3,5
3.5
106
57
62
6
36
WZB 10228/ 4
4
116
66
71
6
36
WZB 10228/ 4,2
4.2
133
83
88
6
36
WZB 10228/ 4,5
4.5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5
5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5,5
5.5
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6
6
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6,8
6.8
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 7
7
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 8
8
183
127
133
8
36
WZB 10228/ 9
9
204
142
149
10
36
WZB 10228/10
10
221
158
165
10
36
WZB 10228/12
12
263
191
199
10
36

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv borr med parabolisk spårprofil

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.