Artículos 14

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10228/ 3
3
95
53
57
6
36
WZB 10228/ 3,5
3.5
106
57
62
6
36
WZB 10228/ 4
4
116
66
71
6
36
WZB 10228/ 4,2
4.2
133
83
88
6
36
WZB 10228/ 4,5
4.5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5
5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5,5
5.5
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6
6
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6,8
6.8
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 7
7
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 8
8
183
127
133
8
36
WZB 10228/ 9
9
204
142
149
10
36
WZB 10228/10
10
221
158
165
10
36
WZB 10228/12
12
263
191
199
10
36

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado parabólico

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.