Articles 14

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10228/ 3
3
95
53
57
6
36
WZB 10228/ 3,5
3.5
106
57
62
6
36
WZB 10228/ 4
4
116
66
71
6
36
WZB 10228/ 4,2
4.2
133
83
88
6
36
WZB 10228/ 4,5
4.5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5
5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5,5
5.5
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6
6
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6,8
6.8
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 7
7
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 8
8
183
127
133
8
36
WZB 10228/ 9
9
204
142
149
10
36
WZB 10228/10
10
221
158
165
10
36
WZB 10228/12
12
263
191
199
10
36

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient parfaitement

Acier inoxydable

K

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient parfaitement

Acier inoxydable

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Forets haute performance avec profil des rainures de copeaux parabolique

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAIN multicouche
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.