Artikkelit 14

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10228/ 3
3
95
53
57
6
36
WZB 10228/ 3,5
3.5
106
57
62
6
36
WZB 10228/ 4
4
116
66
71
6
36
WZB 10228/ 4,2
4.2
133
83
88
6
36
WZB 10228/ 4,5
4.5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5
5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5,5
5.5
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6
6
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6,8
6.8
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 7
7
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 8
8
183
127
133
8
36
WZB 10228/ 9
9
204
142
149
10
36
WZB 10228/10
10
221
158
165
10
36
WZB 10228/12
12
263
191
199
10
36

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehopora parabolisella uraprofiililla

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.