商品 14

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10228/ 3
3
95
53
57
6
36
WZB 10228/ 3,5
3.5
106
57
62
6
36
WZB 10228/ 4
4
116
66
71
6
36
WZB 10228/ 4,2
4.2
133
83
88
6
36
WZB 10228/ 4,5
4.5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5
5
133
82
87
6
36
WZB 10228/ 5,5
5.5
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6
6
150
97
103
6
36
WZB 10228/ 6,8
6.8
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 7
7
167
113
119
8
36
WZB 10228/ 8
8
183
127
133
8
36
WZB 10228/ 9
9
204
142
149
10
36
WZB 10228/10
10
221
158
165
10
36
WZB 10228/12
12
263
191
199
10
36

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance drill with parabolic slot profile

材料

  • Carbide, TiAlN multi-layer coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。