Articol 1

ADP
Tip
Conținut set
V 22310/Set 3-10
Set 3-10
Poanson pentru pini V 22310 Ø3, 4, 5, 6, 8, 10, inclusiv carcasă de metal

Detalii

Descriere produs

  • Pentru îndepărtarea de pini, știfturi și șuruburi din găuri străpunse
  • Marginea rotunjită a capului împiedică deteriorarea găurii
  • Îmbunătățit consistent (54–58 HRC)
  • Siguranță verificată conform DIN 7255

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 22310/Set 3-10 set poansoane pentru pini Set

V 22310/Set 3-10

set poansoane pentru pini

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.