Artikel 1

ADP
SG [g]
d
l
M
SW
l1
M1
l2
V 28440/ 900
900
48
120
M12
17
160
M3-M10
300

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Passar för avdragning av cylinderstift, t.ex. E 1302 till M12
  • Sex adapter: M2, M4, M5, M6, M8 och M10
  • Glidstänger i 2 olika längder

Leveransomfattning

  • Plastbox med skuminlägg

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 28440/ 900 Glidhammare sats - set

V 28440/ 900

Glidhammare sats - set

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.