Artikkelit 1

ADP
Tyyppi
Setin sisältö
V 22310/Set 3-10
Set 3-10
Uloslyöntituurna V 22310 Ø3, 4, 5, 6, 8, 10 sisältää metallikasetin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tappien, pistimien ja pulttien työntämiseen läpiporauksista
  • Pyöristetyt kulmat kannassa estävät vahingoittumisen porauksessa
  • Läpikarkaistu (54–58 HRC)
  • Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaan

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 22310/Set 3-10 Uloslyöntituurnasetti Setti

V 22310/Set 3-10

Uloslyöntituurnasetti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.