E 2390
Bygling, insticksbar, USA-system
Artikel 8
| |
ADP
|
d1
|
l: Leveranslängd – kortas och fasas av kunden
|
Ventil
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2390/ 9,4/250
|
|
9.4
|
250
|
-
|
41
|
8
|
2
|
17
|
33
|
6
|
20
|
|
E 2390/ 9,4/500
|
|
9.4
|
500
|
-
|
41
|
8
|
2
|
17
|
33
|
6
|
20
|
|
E 2390/13,5/250
|
|
13.5
|
250
|
-
|
56
|
10
|
1.75
|
23
|
46
|
8
|
26
|
|
E 2390/13,5/500
|
|
13.5
|
500
|
-
|
56
|
10
|
1.75
|
23
|
46
|
8
|
26
|
|
E 2390/ 9,4/250 V
|
|
9.4
|
250
|
|
41
|
8
|
2
|
17
|
33
|
6
|
20
|
|
E 2390/ 9,4/500 V
|
|
9.4
|
500
|
|
41
|
8
|
2
|
17
|
33
|
6
|
20
|
|
E 2390/13,5/250 V
|
|
13.5
|
250
|
V
|
56
|
10
|
1.75
|
23
|
46
|
8
|
26
|
|
E 2390/13,5/500 V
|
|
13.5
|
500
|
V
|
56
|
10
|
1.75
|
23
|
46
|
8
|
26
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta tryck: 15 bar
- Högsta temperatur (vatten): 150°C
- Högsta temperatur (olja): 200°C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig