Artikel 149

B
L
S
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
30
500
40
500
50
500
60
500
70
500
80
500
90
500
100
500
110
500
120
500
130
500
140
500
150
500
200
500
300
500

Detaljer

Material

  • 1.2767
  • max. 280 HB (≈ max. 950 N/mm²)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.