Artikel 704

B
L
S
4
6
8
10
12
16
20
25
30
32
40
50
60
70
80
20
300
20
500
25
300
25
500
30
300
30
500
30
800
40
300
40
500
40
800
50
300
50
500
50
800
60
300
60
500
60
800
70
300
70
500
70
800
80
300
80
500
80
800
90
300
90
500
90
800
100
300
100
500
100
800
110
300
110
500

Detaljer

Material

  • 1.2312
  • 280–325 HB (≈ 950–1100 N/mm²)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.