Artikel 464

B
L
S
4
6
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
70
80
20
500
20
800
25
500
25
800
30
500
30
800
40
500
40
800
50
500
50
800
60
500
60
800
70
500
70
800
80
500
80
800
90
500
90
800
100
500
100
800
110
500
110
800
120
500
120
800
130
500
130
800
140
500
140
800
150
500
150
800

Detaljer

Produktbeskrivning

  • S = finfräst

Material

  • 3.3547 (AW-5083)
  • 68 - 75 HB (≈ 230- 260 N/mm²), gjuthård
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.