Artikel 984

B
L
S
4
6
8
10
12
16
20
25
30
32
36
40
50
60
70
80
90
100
20
300
20
500
20
800
20
1200
25
300
25
500
25
800
30
300
30
500
30
800
30
1200
40
300
40
500
40
800
40
1200
50
300
50
500
50
800
50
1200
60
300
60
500
60
800
60
1200
70
300
70
500
70
800
70
1200
80
300
80
500
80
800

Detaljer

Material

  • 1.2085
  • 280–325 HB (≈ 950–1100 N/mm²)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.