Artikel 2

ADP
d1
l [m]
Arbetsområde
p 23° [bar]
d
GDZS 2330/6/50
6
50
-15°C - 60°C
20
12
GDZS 2330/9/50
9
50
-15°C - 60°C
20
15

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Lätt, flexibel tryckluftsslang
  • Bestående av 3 skikt av termoplastiskt
  • Optimal för insats med tryckluftverktyg
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.