Artikel 1

ADP
SW
l
l1
d4
d1
GDZK 2245/1/4
13
35
10
7
1/4"

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Passande för säkerhetskoppling
  • Med gängtätning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDZK 2245/1/4 Nippel NW 7.2 med utvändig gänga, stål Enskild produktbild

GDZK 2245/1/4

Nippel NW 7.2 med utvändig gänga, stål

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.