Articolo 1

ADP
SG [g]
d
l
M
SW
l1
M1
l2
V 28440/ 900
900
48
120
M12
17
160
M3-M10
300

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatto per rimuovere spine cilindriche, come per esempio le E 1302 sino a M12
  • Sei adattatori: M3, M4, M5, M6, M8 e M10
  • Barre scorrevoli in 2 lunghezze diverse

Contenuto della confezione

  • Valigetta in plastica con inserti in espanso

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 28440/ 900 Set - Estrattore per spine cilindriche

V 28440/ 900

Set - Estrattore per spine cilindriche

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.