Articol 1

ADP
SG [g]
d
l
M
SW
l1
M1
l2
V 28440/ 900
900
48
120
M12
17
160
M3-M10
300

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru extragerea știfturilor cilindrice, de ex. E 1302 până la M12
  • Șase adaptoare: M3, M4, M5, M6, M8 și M10
  • Bare glisante în 2 lungimi diferite

Incluse în livrare

  • Cutie plastic cu interior spumă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 28440/ 900 Extractor de știfturi - Set

V 28440/ 900

Extractor de știfturi - Set

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.