Артикул 1

ADP
SG [g]
d
l
M
SW
l1
M1
l2
V 28440/ 900
900
48
120
M12
17
160
M3-M10
300

Детайли

Описание на продукта

  • Подходящ за издърпване на цилиндрични щифтове, като например E 1302 до M12
  • Шест накрайника: M3, M4, M5, M6, M8 и M10
  • Гладък прът в 2 различни дължини

Доставката включва

  • Пластмасова кутия с подложки от пяна

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

V 28440/ 900 Слайд обратен чук - комплект

V 28440/ 900

Слайд обратен чук - комплект

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.