Artikkelit 1

ADP
SG [g]
d
l
M
SW
l1
M1
l2
V 28440/ 900
900
48
120
M12
17
160
M3-M10
300

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sopii sylinteritappien irrottamiseen, esim. E 1302 – M12
  • Kuusi adapteria: M3, M4, M5, M6, M8 ja M10
  • Liukutangot kahdessa eri pituudessa

Toimitussisältö

  • Muovilaatikko, jossa vaahtomuovisisäke

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 28440/ 900 Liukuvasarasarja

V 28440/ 900

Liukuvasarasarja

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.