E 70842
motstycket för kopplingstapp
Artikel 7
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l2
|
SW2
|
d4
|
d6
|
d7
|
l7
|
l8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 70842/ 6
|
|
M 6
|
25
|
10
|
17
|
22
|
7
|
13
|
5.2
|
9.7
|
|
E 70842/ 8
|
|
M 8
|
27
|
11
|
21
|
26
|
9
|
17
|
6.2
|
10.7
|
|
E 70842/10
|
|
M10
|
33
|
14
|
27
|
32
|
11
|
21
|
6.2
|
12.7
|
|
E 70842/12
|
|
M12
|
32
|
14
|
27
|
32
|
11
|
21
|
6.2
|
12.7
|
|
E 70842/16
|
|
M16
|
46
|
24
|
32
|
37
|
17
|
26
|
7.2
|
14.7
|
|
E 70842/20
|
|
M20
|
58
|
26
|
41
|
47
|
19
|
33
|
10.2
|
20.7
|
|
E 70842/27
|
|
M27
|
74
|
35
|
50
|
57
|
25
|
41
|
13.2
|
26.7
|
Detaljer
Material
- 1.6580, svartoxiderat
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig