E 70841
Kopplingstapp för hydraulcylinder
Artikel 7
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
r1
|
SW1
|
r2
|
d3
|
l3
|
d5
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 70841/ 6
|
|
M 6
|
25
|
10
|
230
|
10
|
1
|
12
|
5
|
6
|
10
|
|
E 70841/ 8
|
|
M 8
|
27
|
11
|
240
|
13
|
1
|
16
|
6
|
8
|
11
|
|
E 70841/10
|
|
M10
|
33
|
14
|
320
|
17
|
1
|
20
|
6
|
10
|
13
|
|
E 70841/12
|
|
M12
|
32
|
14
|
320
|
17
|
1
|
20
|
6
|
10
|
13
|
|
E 70841/16
|
|
M16
|
46
|
24
|
400
|
22
|
1
|
25
|
7
|
16
|
15
|
|
E 70841/20
|
|
M20
|
58
|
28
|
500
|
27
|
1.5
|
32
|
10
|
18
|
21
|
|
E 70841/27
|
|
M27
|
74
|
38
|
630
|
36
|
1.5
|
40
|
13
|
24
|
27
|
Detaljer
Material
- 1.6580, svartoxiderat
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig