Είδος 7

ADP
d1
l
l2
SW2
d4
d6
d7
l7
l8
E 70842/ 6
M 6
25
10
17
22
7
13
5.2
9.7
E 70842/ 8
M 8
27
11
21
26
9
17
6.2
10.7
E 70842/10
M10
33
14
27
32
11
21
6.2
12.7
E 70842/12
M12
32
14
27
32
11
21
6.2
12.7
E 70842/16
M16
46
24
32
37
17
26
7.2
14.7
E 70842/20
M20
58
26
41
47
19
33
10.2
20.7
E 70842/27
M27
74
35
50
57
25
41
13.2
26.7

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • 1.6580 , black oxide
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.