E 2722
Piphölje för längdbygel
Artikel 8
| |
ADP
|
Stolpe
|
Typ: Pluggtyp E 2700, E 2702
|
Byggform
|
b
|
h
|
l
|
d1
|
l1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2722/ 3A/N
|
|
3
|
A
|
N
|
28
|
60
|
33.5
|
M20 x 1.5
|
27
|
|
E 2722/ 4A/N
|
|
4
|
A
|
N
|
28
|
60
|
33.5
|
M20 x 1.5
|
27
|
|
E 2722/10A/H
|
|
10
|
A
|
H
|
29
|
67
|
72
|
M25 x 1.5
|
62.5
|
|
E 2722/16A/H
|
|
16
|
A
|
H
|
29
|
70
|
88.5
|
M25 x 1.5
|
79.5
|
|
E 2722/ 6B/N
|
|
6
|
B
|
N
|
43
|
53.5
|
73
|
M20 x 1.5
|
60
|
|
E 2722/10B/N
|
|
10
|
B
|
N
|
43
|
58.5
|
90.5
|
M25 x 1.5
|
72.5
|
|
E 2722/16B/H
|
|
16
|
B
|
H
|
43
|
76
|
111.5
|
M32 x 1.5
|
93.5
|
|
E 2722/24B/H
|
|
24
|
B
|
H
|
43
|
76
|
138
|
M32 x 1.5
|
120
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta temperatur: 125°C
Material
- Pressgjuten aluminium
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga in