Artikel 4

ADP
d1
l
l1
l2
d3
l3
d4
l4
t4
b5
s5
t5
b6
d6
t6
l7
E 1940/40 x 90
40
90
80
10
25
17.5
15
136
9.4
13
12.35
9.5
24
M 6
6
7
E 1940/40 x 164
40
164
80
84
25
17.5
15
136
9.4
13
12.35
9.5
24
M 6
6
7
E 1940/50 x 90
50
90
80
10
25
17.5
15
136
14.4
18
12.35
12
32
M 6
7
7
E 1940/50 x 164
50
164
80
84
25
17.5
15
136
14.4
18
12.35
12
32
M 6
7
7

Detaljer

Fördelar

  • Patenterad
  • För att säkra utstötarpaketet mot okontrollerad framåtrörelse
  • Olika monteringsmöjligheter, i stången eller som stödkuts
  • Automatisk säkring och lösgöring av utstötarpaket vid fastklämning till och avklämning från formsprutningsmaskinen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.