Артикул 4

ADP
d1
l
l1
l2
d3
l3
d4
l4
t4
b5
s5
t5
b6
d6
t6
l7
E 1940/40 x 90
40
90
80
10
25
17.5
15
136
9.4
13
12.35
9.5
24
M 6
6
7
E 1940/40 x 164
40
164
80
84
25
17.5
15
136
9.4
13
12.35
9.5
24
M 6
6
7
E 1940/50 x 90
50
90
80
10
25
17.5
15
136
14.4
18
12.35
12
32
M 6
7
7
E 1940/50 x 164
50
164
80
84
25
17.5
15
136
14.4
18
12.35
12
32
M 6
7
7

Детайли

Предимства

  • Патентован
  • За подсигуряване на изхвъргачните пакети от неволно приближаване
  • Различни възможности за монтаж, в греда или като опорен болт
  • Автоматично захващане и освобождаване на изхвъргачните пакети при захващане и освобождаване на машината за леене под налягане

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

Избор на магазин

Инструментално производство
Инструментално производство
Машиностроене и Приспособления
Машиностроене и Приспособления

Преглед на кошницата

CAD преглед

Вашата кошница е празна.
Общо нето
Към пазарската кошница

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.