Položek 4

ADP
d1
l
l1
l2
d3
l3
d4
l4
t4
b5
s5
t5
b6
d6
t6
l7
E 1940/40 x 90
40
90
80
10
25
17.5
15
136
9.4
13
12.35
9.5
24
M 6
6
7
E 1940/40 x 164
40
164
80
84
25
17.5
15
136
9.4
13
12.35
9.5
24
M 6
6
7
E 1940/50 x 90
50
90
80
10
25
17.5
15
136
14.4
18
12.35
12
32
M 6
7
7
E 1940/50 x 164
50
164
80
84
25
17.5
15
136
14.4
18
12.35
12
32
M 6
7
7

Podrobnosti

Výhody

  • Patentováno
  • Pro pojištění vyhazovacího paketu proti samovolnému pohybu
  • Různé možnosti montáže, do lišty nebo jako podpěrný čep
  • Automatické zajištění a uvolnění vyhazovacího paketu při zavírání a otevírání na vstřikovacím stroji.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.