E 1940
Dispositivo automático de bloqueo para paquete de expulsión
Artículos 4
|
|
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
l4
|
t4
|
b5
|
s5
|
t5
|
b6
|
d6
|
t6
|
l7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1940/40 x 90
|
|
40
|
90
|
80
|
10
|
25
|
17.5
|
15
|
136
|
9.4
|
13
|
12.35
|
9.5
|
24
|
M 6
|
6
|
7
|
|
E 1940/40 x 164
|
|
40
|
164
|
80
|
84
|
25
|
17.5
|
15
|
136
|
9.4
|
13
|
12.35
|
9.5
|
24
|
M 6
|
6
|
7
|
|
E 1940/50 x 90
|
|
50
|
90
|
80
|
10
|
25
|
17.5
|
15
|
136
|
14.4
|
18
|
12.35
|
12
|
32
|
M 6
|
7
|
7
|
|
E 1940/50 x 164
|
|
50
|
164
|
80
|
84
|
25
|
17.5
|
15
|
136
|
14.4
|
18
|
12.35
|
12
|
32
|
M 6
|
7
|
7
|
Detalles
Ventajas
- Patentado
- Para evitar que el paquete de expulsión avance por su cuenta
- Varias opciones de montaje, en el regle o como soporte
- Bloqueo y desbloqueo automáticos del paquete de expulsión durante el acople y desacople de la máquina de inyección
Documentos
Le recomendamos