E 21192
Fontän med gäng
Artikel 7
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 21192/ 1,8/ 4x450
|
|
1.8
|
M 4
|
450
|
4
|
5
|
4
|
1.5
|
|
E 21192/ 2,3/ 5x450
|
|
2.3
|
M 5
|
450
|
5
|
6
|
5
|
1.9
|
|
E 21192/ 3,2/ 6x450
|
|
3.2
|
M 6
|
450
|
6
|
7
|
6
|
2.8
|
|
E 21192/ 4,8/ 8x450
|
|
4.8
|
M 8
|
450
|
8
|
10
|
8
|
4.2
|
|
E 21192/ 6,4/ 10x450
|
|
6.4
|
M10
|
450
|
10
|
12
|
10
|
5.8
|
|
E 21192/ 7,9/ 12x450
|
|
7.9
|
M12
|
450
|
12
|
14
|
12
|
7.3
|
|
E 21192/ 7,9/ 12x600
|
|
7.9
|
M12
|
600
|
12
|
14
|
12
|
7.3
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Maximal temperatur: 300°C
Material
- 1.4301
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig